Опубликуйте свои продукты
LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, antibacterial treatment, steel hinges
Jika

LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, antibacterial treatment, steel hinges

Suitable only for WC combinations Lyra plus. Toilet maintenance is facilitated by fast assembly and disassembly of the seat and cover thanks to the “click” system. All duroplast seats by JIKA are produced enriched with permanent antimycotic component. 5-year warranty provided.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка893380
  • Тип продукцииLyra Plus
  • Группа продукцииSeats & Covers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)50
  • Ширина (мм)375
  • Глубина (мм)410
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительСловакия
  • Масса нетто (кг)1.8
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
  • Номер OmniClass23-31 19 19 17
  • Наименование OmniClassWater Closet Seats
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка