Опубликуйте свои продукты
PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start
Jika

PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start

Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH3112H1xxx1111
  • Тип продукцииPONTA STYLE
  • Группа продукцииFaucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-11-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011328
  • Название ETIMWashbasin mixing tap
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка