Опубликуйте свои продукты
PONTA STYLE Single lever bidet deck-mounted mixer, without pop-up waste
PONTA STYLE Single lever bidet deck-mounted mixer, without pop-up waste
    Jika

    PONTA STYLE Single lever bidet deck-mounted mixer, without pop-up waste

    Single lever bidet deck-mounted mixer, without pop-up waste
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаH3412H1xxx1101
    • Тип продукцииPONTA STYLE
    • Группа продукцииFaucets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-11-04
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунная фурнитура
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010888
    • Название ETIMBidet mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Описание Uniclass 2015Bidet taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка