Опубликуйте свои продукты
MIO STYLE Holder with soap dispenser, frosted glass, black matt
Jika

MIO STYLE Holder with soap dispenser, frosted glass, black matt

Holder with soap dispenser, frosted glass, black matt
Cпецификация
  • Choosing the adequate accessories is a must for perfect bathroom looks. The Mio Style series is a popular range thanks to its elegant shapes. The advantage of the new modern color design is smooth surface, which is highly resistant to scratching. Mio Style bathroom accessories are characterized by the purity of simple lines with an emphasis on functionality and extended use are a matter of fact. 10-year warranty provided.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH3832F27161001
  • Тип продукцииMIO STYLE
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Номер OmniClass23-31 25 29 11
  • Наименование OmniClassHand Soap Holders

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка