Опубликуйте свои продукты
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
    Jika

    PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm

    Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
    Cпецификация
    • Timeless, that's how the Pure series could be described in one word. A combination of cleanliness, modernity and elegance. The minimalist and clean design of the cabinets catches the eye at first glance and gives the bathroom a modern look. Black matt (batch 353) is new design. Classic white gloss (batch 500) is also available. The vanity unit offers 2 spacious drawers and is supplied with a 800 mm washbasin. We provide a 2-year warranty on JIKA bathroom furniture, manufactured exclusively in the Czech Republic.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаH40B234
    • Тип продукцииPure
    • Группа продукцииBase units and countertops
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-07-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)540
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)418
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)45.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка