Опубликуйте свои продукты
DEEP BY JIKA Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste
Jika

DEEP BY JIKA Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste

Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste
Cпецификация
  • Simple and clean lines and softly rounded edges are the typical design features of Deep by JIKA series. All variants are attractive for their modern shapes and perfect coordination of all details. The wall-hung toilet Rimless with a visible montage has a washdown flushing system and also saves water cistern to the Dual Flush system with the option of flushing only 4.5/3 or 4/2 liters of water.. The contrast of the full body of the toilet and the ultra-thin seat is a beautiful detail of this product (the seat must be ordered separately). JIKA provides a 10-year warranty on the ceramic cistern. Availability 3Q 2023.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH820616
  • Тип продукцииDeep by JIKA
  • Группа продукцииToilet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)345
  • Ширина (мм)510
  • Глубина (мм)360
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)20
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка