Опубликуйте свои продукты
LYRA PLUS WC combi, rimless, horizontal outlet
Jika

LYRA PLUS WC combi, rimless, horizontal outlet

WC combi, rimless, horizontal outlet
Cпецификация
  • The Lyra Plus series remains synonymous to harmonic shapes and classic lines. The floorstanding WC combi with a ceramic cistern is the best way to play out the design of the popular series. Its advantage is the easy accessibility of the flushing mechanism. The WC combi with horizontal outlet offers with either bottom 1/2“ (batch 242) or side 3/4“ (batch 241) water inlet and washdown system. We provide an extended warranty of 10 years for JIKA ceramic products. Attention: A seat with a cover must be ordered separately for each WC combi.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH825726
  • Тип продукцииLyra Plus
  • Группа продукцииToilet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)400
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)635
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)29
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка