Опубликуйте свои продукты
MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Jika

MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right

Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Cпецификация
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The 750 mm wide asymmetric Mio-N washbasin has large side ceramic shelve on the right. To simplify washbasin maintenance and extend its lifecycle we recommend specially-developed JIKA Perla ceramics surface treatment. An extended 10-year warranty is provided for all JIKA ceramic products.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH811710
  • Тип продукцииMio N
  • Группа продукцииBasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-11-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)750
  • Глубина (мм)450
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)16.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка