Опубликуйте свои продукты
MIO N Washbasin, 100 cm
Jika

MIO N Washbasin, 100 cm

Washbasin, 100 cm
Cпецификация
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The advantage of the new Mio-N basin in the size of 1000 mm is side ceramic shelves. For easier maintenance, we recommend ordering Mio-N basin with a specially developed surface treatment of JIKA Perla ceramics, which extends the service life. Leveling paste is included in the package. We provide an extended warranty of 10 years for JIKA ceramic products.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH814713
  • Тип продукцииMio N
  • Группа продукцииBasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-11-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)450
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)24.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка