Johns Manville Micro-Flex® is a large diameter pipe and tank wrap that provides an alternative solution to pre-formed insulation. Our manufacturing process yields a fiber orientation that enhances both the compressive strength and thermal performance of the final product when compared to conventional pipe and tank insulation. Micro-Flex rolls can be cut to size on-the-job and are available with FSK or AP vapor retarder facing. It provides a single solution to a variety of field applications for the contractor and distributer.
Density (pcf): 2.5
Service Temp (Nominal): 850° F
Thermal Conductivity (k): 0.23
Recycle Content: 26%
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |