Johns Manville AP Foil-Faced Polyiso Continuous Insulation board consists of a uniform closed-cell polyisocyanurate foam core bonded on each side to a foil facer. One side has a reflective foil facer and the other a white non-reflective foil facer, allowing the installer to orient the board to suit the application. Polyiso provides one of the highest R-values per inch of any rigid insulation — R-6.0 at one inch — making AP Foil-Faced a go-to choice for above-grade wall continuous insulation.
When properly installed and sealed, AP Foil-Faced functions as a water-resistive barrier, vapor barrier, and air barrier — eliminating the need for additional WRB/AB components in many assemblies. It offers R-values up to R-28 in standard thicknesses, carries an ASTM E84 Class A rating, and has been tested in multiple NFPA 285-compliant exterior wall assemblies.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |