Опубликуйте свои продукты
AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical
AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical
    Johnson Controls

    AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical

    3.8 из 5 звезд3.8(6 отзывы)
    • Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe
    • Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass
    • Power components – Variable-speed drive or “across-the-line motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    Cпецификация
    • -Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe -Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass -Power components – Variable frequency drive or magnetic motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjci-ahi-avi
    • Тип продукцииAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • Группа продукцииHorizontal and Vertical
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-10-25
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCТеплообменник
    • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
    • Код ССКПУ ООН40101701
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
    • Описание Uniclass 2015Fan coil units
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
    • Номер OmniClass23-33 33 11
    • Наименование OmniClassFan Coil Units
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки