Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
johnsoncontrols/products/bde9cfa1-6c6d-4842-a543-0664f98ecd62
Главная страница
Категории
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Кондиционирование воздуха
FCC Fan-Coil Units, High-Performance, Vertical
Доступно в Соединенные Штаты
Johnson Controls
Отслеживать
FCC Fan-Coil Units, High-Performance, Vertical
Optimized performance – ARI-440 certified and labeled; chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water or electric coil for heating.
Flexible design – Small footprint; front or bottom return
Choice of controls – Direct Digital Controls for BACnet®, N2, or LON®; remote-mount thermostats can be analog, digital display, or programmable
Excellent IAQ – Low sound levels; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass or closed-cell foam; 2" flat filter available; sloped drain pans
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
jci-fcu-fcc
Тип продукции
Air Distribution - Terminal Units - Fan Coil
Группа продукции
Fan Coil - Vertical - High-Performance
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2012-10-25
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.johnsoncontrols.com/buildings/air-systems/fan-and-blower-coil-units/vertical-high-performance
Инструкции по монтажу
http://www.johnsoncontrols.com/-/media/jci/be/united-states/airside-systems/fan-and-blower-coil-units/files/vertical-high-performance/be_iom_vertical_high_performance_fan_coil_units_form_115-24_nom4_(315).pdf?la=en
Сертификация продукции
http://www.johnsoncontrols.com/-/media/jci/be/united-states/airside-systems/fan-and-blower-coil-units/files/vertical-high-performance/be_sales_guide_vertical_high_performance_fan_coil_units_publ_5514(908).pdf?la=en
Техническое описание
http://www.johnsoncontrols.com/-/media/jci/be/united-states/airside-systems/fan-and-blower-coil-units/files/vertical-high-performance/be_tech_guide_vertical_high_performance_fan_coil_units_form_115-26-eg5_(1014).pdf?la=en
Связанные
Связанные
Основной материал
Оцинкованная сталь
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Вентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
Классификация IFC
Теплообменник
Название по ССКПУ ООН
Air conditioners
Код ССКПУ ООН
40101701
Код Uniclass 2015
Pr_70_65_03_29
Описание Uniclass 2015
Fan coil units
Код CSI MasterFormat 2014
23 82 19
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Fan Coil Units
Номер OmniClass
23-33 33 11
Наименование OmniClass
Fan Coil Units
Код CSI UniFormat II
D3090
Заголовок CSI UniFormat II
Other HVAC Systems & Equipment
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Johnson Controls
YORK® VRF Dedicated Outside Air System (DOAS)
Загрузить
Johnson Controls
YORK® Commercial Split Systems 7-50 Tons
4.6
(
14
)
Загрузить
Johnson Controls
YORK® YLAA Air-Cooled Scroll Chiller, 40 ton to 230 ton
4.5
(
10
)
Загрузить
Johnson Controls
VAV Terminals, TSS Series Single-Duct, Standard Height
Загрузить
Johnson Controls
YORK® YVAM Air-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller
5.0
(
5
)
Загрузить
Johnson Controls
YVWE VSD Water Coooled Screw Chiller Style A
4.7
(
23
)
Загрузить