Опубликуйте свои продукты
Toothed JORDAHL® Anchor Channels JXA W
Toothed JORDAHL® Anchor Channels JXA W
    JORDAHL

    Toothed JORDAHL® Anchor Channels JXA W

    Together with the JORDAHL® toothed T-bolts and JORDAHL® accessories, the hot-rolled toothed JORDAHL® anchor channels provide a secure, form-fitting connection along the longitudinal axis of the channel. They can absorb static and dynamic tensile loads, shear loads and longitudinal tension.
    Cпецификация
      • Quick, efficient and versatile fastening of high loadsSimple compensation of building tolerances
      • No damage to the components by drilling
      • Reduced construction time using simple hand tools
      • Small edge spacings possible
      • Simple, individual options for application and reusability of the fastening
      • Resistant to fatigue, seismic activities, explosions
      • Optimized geometry with strengthened channel lips for high tightening torques
      • Approved for installation in components with fire safety requirements
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtoothed-anchor-channels-jxa-w
    • Тип продукцииFastening
    • Группа продукцииAnchor Channels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-07-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Anchors & Fixings
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНChannels
    • Код ССКПУ ООН301018
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryFastener
    • Номер OmniClass23-13 23 11 11
    • Наименование OmniClassCast In Anchorages

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Северная Америка