Опубликуйте свои продукты
Pack of Mixed Ridged Wedges of 170 and 90 mm
Pack of Mixed Ridged Wedges of 170 and 90 mm
Pack of Mixed Ridged Wedges of 170 and 90 mm
    JOUPLAST

    Pack of Mixed Ridged Wedges of 170 and 90 mm

    Pack of 90 and 170 mm ridged wedges. Ideal for all types of wooden floor wedges (terrace, parquet) and for all interior and exterior joinery work.

    These wedges can be used in pairs (one on top of another) or separately.

    The 90 mm ridged wedge provides adjustment from 14 to 20 mm.

    The 170 mm ridged wedge can be snapped in two to provide adjustment from 11 to 40 mm.

    Cпецификация
      • Saw-tooth ridging for precise spacing.
      • Compatible with flat packers.
      • Screw fixing holes provided: no need to drill.
      • Quick and easy to fit.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpack-of-mixed-ridged-wedges-of-170-and-90-mm
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Описание Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Доступно в регионах:

    Европа
    Бельгия
    Великобритания
    Германия
    Испания
    Франция
    Швейцария