Опубликуйте свои продукты
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
    JUNG

    Sockets with USB

    3.9 из 5 звезд3.9(15 отзывы)

    SCHUKO® sockets with USB ports

    The new JUNG SCHUKO® sockets with USB ports recharge every battery quickly. The new socket inserts are "Made in Germany" and certified by VDE.

    New energy without having to occupy the socket with an additional charger. The SCHUKO® sockets with integrated USB ports enable space-saving electrical installation and provide various options for charging different devices. Of course, the new SCHUKO® sockets with USB also have the proven integrated enhanced contact protection. JUNG provides two versions of the new SCHUKO® socket. One is impressive due to its particularly high charging capacity: JUNG Quick Charge® recharges mobile devices with up to 18 watts. An iPhone 11, for example, is 100 percent charged in just 105 minutes.

    Связаться с JUNG

    Cпецификация
    • 2-pole + male earth pin, 16 A / 250 V ~
      with enhanced contact protection / shutter (Safety Plus)
      with 1 USB port type A and 1 USB port type C
      screwless terminals for wires up to 2.5 mm2

      Installation in flush box according to EN 60670-1
      depth of flush box (inner dimension): min. 57 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsockets-with-usb
    • Тип продукцииSwitches and Sockets
    • Группа продукцииBuilding Automatisation
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2020-08-20
    • Номер версии2
    • Глубина (мм)11
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код ETIMEC002949
    • Название ETIMUSB power supply
    • Название по ССКПУ ООНElectrical terminals
    • Код ССКПУ ООН39121432
    • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Описание Uniclass 2015Manual control switches
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 31 31
    • Наименование OmniClassSwitchgear
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (15)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)