Опубликуйте свои продукты
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
    JUNG

    Switch range LS ZERO

    Timeless, reduced, consistent

    Consistent variety of solutions, the greatest possible reduction in the design: LS ZERO transfers the design constants of the classic LS 990 range to a new flush-mounted interpretation. Installed in furniture, brickwork or drywalls, LS ZERO creates a level plane in any type of installation between the surface and the operating element. Furnishing concepts thus make a compelling and creative statement. All the requirements for a modern electrical installation can of course be implemented with LS ZERO.

    The advantages at a glance:

    • totally flush-mounted installation
    • reduced, timeless design
    • clear, straight edges
    • purist aesthetic
    • combinable with all inserts of the LS 990
    • Installation in furniture and with special plaster frame in brickwork or drywall
    • available in white and 26 Les Couleurs® Le Corbusier colours
    • available in totally flush-mounted version or with a 3 mm profile height

    Связаться с JUNG

    Cпецификация
    • Material: Duroplastic

      Colour:

      • white (similar RAL 9010)
      • Les Couleurs® Le Corbusier

      Frame size:

      • 1-gang 81 mm x 81 mm
      • 2-gang 152 mm x 81 mm
      • 3-gang 223 mm x 81 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаswitch-range_ls-zero
    • Тип продукцииSwitches and Sockets
    • Группа продукцииBuilding Automatisation
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2017-03-23
    • Номер версии3
    • Высота (мм)81
    • Ширина (мм)81
    • Глубина (мм)1
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код ETIMEC001590
    • Название ETIMSwitch
    • Название по ССКПУ ООНElectrical terminals
    • Код ССКПУ ООН39121432
    • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Описание Uniclass 2015Manual control switches
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 31 31
    • Наименование OmniClassSwitchgear
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (15)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (42)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (15)