Опубликуйте свои продукты
Window with breathable leaf with adjacent fixed
Window with breathable leaf with adjacent fixed
Window with breathable leaf with adjacent fixed
Window with breathable leaf with adjacent fixed
Window with breathable leaf with adjacent fixed
    K.LINE

    Window with breathable leaf with adjacent fixed

    Inwards opening Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Cпецификация
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаklair-fx
    • Тип продукцииFrappe
    • Группа продукцииKL-FP
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания
    Португалия
    Франция