Опубликуйте свои продукты
Entrance door Collection Surface APOGÉE
Entrance door Collection Surface APOGÉE
    K.LINE

    Entrance door Collection Surface APOGÉE

    KLINE entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Peripheral waterproof seal
    20mm threshold for accessibility standards compliance
    Monobloc 85mm thick sash
    - Outer 2mml thick aluminium sheets
    - 81mm thick high density insulated core

    Cпецификация
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      Several accessories : doorknobs, pull handles, hinge covers.
      Automatic or motorized locks for smart opening.

      Possible installation styles
      NEW construction
      - Doublage from 80 to 200mm
      RENOVATION construction
      - Block frame or face mounted

      Possible supports
      - Cellular brick
      - Existing window frame
      - Wood frame
      - Exterior insulation

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаklpl1-apo
    • Тип продукцииPorte d'entrée monobloc
    • Группа продукцииKL-PM et PL
    • Дата публикации2021-05-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 13
    • Наименование OmniClassAluminum Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания
    Португалия
    Франция