Опубликуйте свои продукты
Entrance door Collection Contemporaine SILLON
Entrance door Collection Contemporaine SILLON
    K.LINE

    Entrance door Collection Contemporaine SILLON

    Entrance door kline with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Cпецификация
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаklpm2-sil
    • Тип продукцииPorte d'entrée monobloc
    • Группа продукцииKL-PM et PL
    • Дата публикации2021-05-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 13
    • Наименование OmniClassAluminum Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания
    Португалия
    Франция