Опубликуйте свои продукты
Kåbe Original Kulör
Kåbe-Mattan AB

Kåbe Original Kulör

Kåbe Original Mat Colour is available with rubber in grey or red, or in combination with Kåbe Original Mat with black rubber. Its primary function—preventing dirt and moisture from being brought onto floors—remains just as effective. The difference is the option to choose alternative colours or create simple patterns when the size of the entrance allows for it.

Kåbe Original Mat Colour is identical on both sides and should be turned once a year to ensure more even wear.

Cпецификация
  • www.sundahus.se

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkabe_org_col_se
  • Тип продукцииEntrance mats
  • Группа продукцииKabe Mat Original
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-12-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалРезина
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617

Доступно в регионах:

Европа
Швеция