Опубликуйте свои продукты
Espace Oak
Kährs

Espace Oak

The white oil finish on this single-strip oak floor from the Grande Collection allows the blue-grey hues to come through. The fully smoked planks result in distinct colour variations between boards. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the rustic appearance of the floor. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Cпецификация
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Smoked 201XCDEKFJKE280
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаespaceoak584926
  • Тип продукцииKährs Supreme
  • Группа продукцииGrande Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)20
  • Ширина (мм)2800
  • Глубина (мм)260
Связанные
  • Основной материалДуб
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (24)