Опубликуйте свои продукты
Walnut Groove
Kährs

Walnut Groove

3.1 из 5 звезд3.1(8 отзывы)
A rich palette of robust browns is enhanced with natural oiling and extra-deep brushing to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood, in this single-strip walnut floor from the Rugged Collection. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Cпецификация
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Handscraped 101P8HVAF0KW180
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwalnutgroove596404
  • Тип продукцииKährs Spirit
  • Группа продукцииRugged Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)10
  • Ширина (мм)1830
  • Глубина (мм)125
Связанные
  • Основной материалГрецкий орех
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)