Опубликуйте свои продукты
Hard Maple Summer
Kährs

Hard Maple Summer

The warm blonde hues in this 2-strip, hard maple floor from the Lodge Collection are enhanced by the natural colour variations in the wood resulting in a classic expression.
Cпецификация
  • Kährs 7 mm Oil 372085APF0KW 0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhardmaplesummer584976
  • Тип продукцииKährs Linnea
  • Группа продукцииLodge Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)7
  • Ширина (мм)1225
  • Глубина (мм)193
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
Похожие продукты