Опубликуйте свои продукты
Oak Cornwall 2420 mm
Kährs

Oak Cornwall 2420 mm

The warm taupe nuances in this exclusive, single-strip floor from the European Naturals Collection are enhanced by an even colour variation between planks and a sweeping natural grain. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the timber and highlight the texture of the wood.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 151L8AEK09KW240
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakcornwall585053
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииEuropean Naturals Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2420
  • Глубина (мм)130
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)