Опубликуйте свои продукты
Oak Dawn
Kährs

Oak Dawn

This 3-strip oak floor from the Lumen Collection features warm, washed undertones, with a lighter and calmer expression than most conventional natural oak floors. Each board is carefully brushed to perfection, bringing out the faintly burnished nuances in the grain. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Brushed 153N3BEK04KW240
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakdawn596422
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииLumen Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2423
  • Глубина (мм)200
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring