Опубликуйте свои продукты
Oak Chevron Grey Right Version
Kährs

Oak Chevron Grey Right Version

4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)
The distinctive, weathered grey stain on this ready-to-install, patterned oak board from the Chevron Collection brings an elegant expression to this traditional floor, and accentuates its timeless look. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Partial handcrafting gives each board its unique appearance, while micro-bevelling enhances the iconic geometric design.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Microbevelled 4-sided 151XADEKWKKW18R
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakchevrongrey595740
  • Тип продукцииKährs ID
  • Группа продукцииChevron Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)1848
  • Глубина (мм)305
Связанные
  • Основной материалДуб
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)