Опубликуйте свои продукты
Oak Dew
Kährs

Oak Dew

The white oil patina on this 3-strip oak floor from the Harmony Collection enhances the distinctive texture found in the timber for a fresh, organic look. Each board is carefully brushed to bring out the natural character of the grain.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Oil Brushed 153N6EEKFVKW 0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakdew586361
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииHarmony Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2423
  • Глубина (мм)200
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (24)