Опубликуйте свои продукты
Oak Dome
Kährs

Oak Dome

The honey hues found in this single-strip oak floor from the Habitat Collection enhance the grain with a warm colour palette. The floor comes with long planks, which add depth to its clean expression. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Cпецификация
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEKC1KW180
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakdome586413
  • Тип продукцииKährs Linnea
  • Группа продукцииHabitat Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)7
  • Ширина (мм)1810
  • Глубина (мм)150
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (24)