Опубликуйте свои продукты
Oak Luce
Kährs

Oak Luce

A dusky-blonde hue is complemented by warm-grey tones on this single-strip oak floor from the Boardwalk Collection. A lively scattering of knots in varying sizes are enhanced with hand brushing while four-sided beveling creates a classic full plank look.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 151NDMEK11KW240
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakluce597265
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииBoardwalk Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2420
  • Глубина (мм)187
Связанные
  • Основной материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (24)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)