Опубликуйте свои продукты
Oak Straw
Kährs

Oak Straw

The naturally oiled finish on this rustic, single-strip oak floor from the Artisan Collection brings out the colour variations in the timber, which range from toasted cinnamon to burnt toffee hues. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed 151XCDEKFZKW190
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakstraw585137
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииArtisan Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)1900
  • Глубина (мм)190
Связанные
  • Основной материалДуб
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (23)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)