Опубликуйте свои продукты
Park Oak 1830 mm
Kährs

Park Oak 1830 mm

The natural tones in this single-strip oak floor from the Unity Collection range from dark chocolate to bleached straw, and are scattered with knots for an earthy, rustic expression. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Cпецификация
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 101P6AEK09KW180
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаparkoak596613
  • Тип продукцииKährs Spirit
  • Группа продукцииUnity Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)10
  • Ширина (мм)1830
  • Глубина (мм)125
Связанные
  • Основной материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (24)