Опубликуйте свои продукты
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1

    Less is more. The SUPERPLAN floor-level shower impressively demonstrates the validity of this sentence. With a depth of only 2.5 cm, this shower tray is extremely flat and therefore ideally suited for floor-level installation. Its elegant design turns your daily shower routine into an exclusive experience. Thanks to the large number of different dimensions (from 75 x 80 x 2.5 cm to 120 x 120 x 2.5 cm), the SUPERPLAN shower tray can be effortlessly integrated into any room situation.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1862-1
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииShowers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)25
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)41.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815