Опубликуйте свои продукты
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN 800x1200x18

    Model No. 2262-5: The new way of entering the world of floor-level shower surfaces is called CAYONOPLAN. Thanks to 19 different dimensions, its laterally-positioned waste outlet and the ultra flat tray support for the easiest possible assembly, the CAYONOPLAN is the ideal solution. With a rim height of 32 mm and/or 40 mm for formats with side lengths of over 120 cm, it can be perfectly installed on top of tiles, although floor-level installation is also possible. As the Perfect Match for the CAYONO bathtub and the PURO washbasin, the CAYONOPLAN rounds off bathroom design.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2262-5
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииShowers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)18
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалEnamel
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)25
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815