Опубликуйте свои продукты
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1

    The new CAYONOPLAN MULTISPACE enables barrier-free construction according to DIN 18040-2, tested by DIN CERTCO. Plan with up to 60 percent of the shower area as a movement area in the barrier-free bathroom. This is how even small bathrooms make a big impression. Standard anti-slip surface SECURE PLUS (quality class B, confirmed by TÜV Rheinland)) DIN CERTCO certified up to 60%* of the shower area as eligible movement area Safe water drainage and raised edge embossing around the waste area Movement area with impact noise reduction* Certified by DIN CERTCO according to DIN 18040-2 (except for the provisions R), taking into account the specifications for installation according to DIN 18040-2.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2330-1
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииShowers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)17
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)1200
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)35.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815