Опубликуйте свои продукты
NEXSYS 1000x1200x22 Mod. 2619
KALDEWEI

NEXSYS 1000x1200x22 Mod. 2619

NEXSYS – a completely revolutionary concept; there is no quicker and easier way to fit a floor-level shower surface with waste channel. Because NEXSYS is not simply a shower surface but rather a complete, installation-ready system. The components are already connected and can be installed immediately – including integrated waste channel and sturdy sloping support element. Therefore, to describe NEXSYS as a small revolution would be an understatement.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2619
  • Тип продукцииShowers
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-05
  • Номер версии1
  • Высота (мм)22
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалEnamel
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815