Опубликуйте свои продукты
SUPERPLAN CLASSIC 800x800 Mod. 386-1
KALDEWEI

SUPERPLAN CLASSIC 800x800 Mod. 386-1

Less is more. The SUPERPLAN CLASSIC floor-level shower impressively demonstrates the validity of this sentence. With a depth of only 2.5 cm, this shower tray is extremely flat and therefore ideally suited for floor-level installation. Its elegant design turns your daily shower routine into an exclusive experience. Thanks to the large number of different dimensions (from 75 x 80 x 2.5 cm to 120 x 120 x 2.5 cm), the SUPERPLAN CLASSIC shower tray can be effortlessly integrated into any room situation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка386-1
  • Тип продукцииShowers
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)25
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)17.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815