Опубликуйте свои продукты
DYNA SET 1600x700x420 Mod. 626
DYNA SET 1600x700x420 Mod. 626
    KALDEWEI

    DYNA SET 1600x700x420 Mod. 626

    The DYNA SET is a combination bathtub that is equally suitable for bathing and showering. A wide, level surface supports the generosity of this compact bathtub. Four different sizes ensure individual bathing comfort. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка626
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукцииBathtubs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)1600
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалEnamel
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)46
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501