Опубликуйте свои продукты
CAYONO 1800x800x410
CAYONO 1800x800x410
    KALDEWEI

    CAYONO 1800x800x410

    Model No.751: The CAYONO is deliberately designed in lines coordinated with the stylistic features of modern architecture. Straight lines, small radii and a consistent geometry signal clarity, harmony and stringency in an ever more complex and fast-paced world. By the same token, CAYONO is designed specifically for everyday use. Steep sides ensure a generously dimensioned bath interior – even with smaller sizes. The flat bath bottom allows for comfortable showering.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка751
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукцииBathtubs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)410
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)1800
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалEnamel
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)56
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501