Опубликуйте свои продукты
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM

    Kamstrup water meter has been subjected to a very comprehensive OIML R49 type test with a view to securing a long-term stable, accurate and reliable meter.

    Cпецификация
    • flowIQ® 2200:

      - Dual band radio

               - AMR [Walk-by/drive-by]

               - AMI [Fixed network]

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - Temperature measurement

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

      - Acoustic leak detection in service and distribution line.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка02-K-YY-D-X-8C-8UB_9
    • Тип продукцииWater Meters
    • Группа продукцииflowIQ®2200
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)5.8
    • Ширина (дюймы)9
    • Глубина (дюймы)3.6
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалComposite
    • Вспомогательный материалComposite
    • Масса нетто (фунт)1.11
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCУзел воздуховода
    • Код ETIMEG000045
    • Название ETIMMeters
    • Код Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Описание Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Код CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Номер OmniClass23-39 27 00
    • Наименование OmniClassWater Utility Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка