Опубликуйте свои продукты
Kamstrup Pocket 85 mm for Temp. Sensors - Straight
Kamstrup Pocket 85 mm for Temp. Sensors - Straight
    Kamstrup

    Kamstrup Pocket 85 mm for Temp. Sensors - Straight

    Pockets for ø5.8 mm / ø6.0 mm temperature sensors.

    Cпецификация
    • Installation lengths L = 85 mm.

      Thread = Straight thread G½B.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPocket_85_Straight
    • Тип продукцииHeat/Cooling meters
    • Группа продукцииTemperature Sensors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Ширина (мм)96
    • Глубина (мм)30
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCСегмент воздуховода
    • Код ETIMEG000045
    • Название ETIMMeters
    • Название по ССКПУ ООНMetering or injection or proportioning pumps
    • Код ССКПУ ООН40151552
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_76_47
    • Описание Uniclass 2015Liquid temperature sensors
    • Код CSI MasterFormat 201440 74 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
    • Номер OmniClass23-27 11 11 23
    • Наименование OmniClassTemperature Sensors

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка