Опубликуйте свои продукты
ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight
    Kanlux

    ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight

    Kanlux ROUNDA V2LED is a new version of popular round downlight luminaires for indoor use. The downlights combine aesthetic design with light obtained thanks to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    Cпецификация
    • Downlight ROUNDA V2LED 12W-NW-W 780lm IP44/20 white

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28931
    • Тип продукцииROUNDA V2LED
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)20
    • Ширина (мм)169
    • Глубина (мм)169
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.23
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование