Опубликуйте свои продукты
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
    Kanlux

    REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire

    TThe main advantage of the Kanlux REKA LED is an interesting visual effect, which the lamp creates when switched on, as well as the free luminous flux adjustment by means of masking flaps. The Kanlux REKA LED can be used for building-facade lighting.
    Cпецификация
    • Facade luminaire
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28991
    • Тип продукцииREKA LED
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    • Ширина (мм)115
    • Глубина (мм)135
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.57
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование