Опубликуйте свои продукты
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
    Kanlux

    SANI IP44 DSO-W ceiling light

    KANLUX SANI IP44 are surface holders. They are characterized by simple stylistics and availability in two colours - white and black. High tightness of the holders (IP44) allows using them in rooms where electric devices are exposed to increased humidity and risk of flooding with water e.g. bathroom and kitchen.
    Cпецификация
    • Oprawa sufitowa punktowa SANI IP44 DSO-W GU10 10W biała
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка29241
    • Тип продукцииSANI IP44
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)95
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)80
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.28
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование