Опубликуйте свои продукты
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
    Kanlux

    LART EL-260-GR facade luminaire

    A series of facade Kanlux LART luminaires is a raw and at the same time classic line of facade luminaires in a casing made of aluminium. The external surface of the luminaire is completed in a graphite colour. Kanlux LART look perfect both on a single basis and in combination of several luminaires - subtly complementing light arrangements on terraces or facades of buildings.
    Cпецификация
    • Oprawa elewacyjna, LART EL-160-GR, 2 x max 60W, E27, grafitowa (29833)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка29833
    • Тип продукцииLART EL
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)300
    • Ширина (мм)180
    • Глубина (мм)110
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1.42
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование