Опубликуйте свои продукты
BTL 38W-940-W rail-mounted projector
BTL 38W-940-W rail-mounted projector
BTL 38W-940-W rail-mounted projector
BTL 38W-940-W rail-mounted projector
BTL 38W-940-W rail-mounted projector
BTL 38W-940-W rail-mounted projector
BTL 38W-940-W rail-mounted projector
BTL 38W-940-W rail-mounted projector
BTL 38W-940-W rail-mounted projector
BTL 38W-940-W rail-mounted projector
    Kanlux

    BTL 38W-940-W rail-mounted projector

    Kanlux BTL LED is a new design of luminaires adapted to the Kanlux TEAR system and to the majority of 3-circuit rail systems. Luminaires are equipped with a power supply integrated with the adapter. Kanlux BTL are luminaires in the directional version with a lens and lighting angle adjustment in the range from 15⁰ to 45⁰. Optionally, a diffuser with a honeycomb structure that reduces glare can be used. In Kanlux BTL we can choose the power (18W 28W 38W), the color of the housing (white or black) and the color of light (warm or neutral). The Kanlux BTL series of luminaires has a high color rendering index Ra 90+, and their high quality is confirmed by a 5-year warranty.
    Cпецификация
    • BTL 38W-940-W *OPRAWA LED
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка35660
    • Тип продукцииBTL LED
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)49
    • Ширина (мм)135
    • Глубина (мм)135
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight