Опубликуйте свои продукты
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO 40W-940-W downlight

    Kanlux TIBERI PRO are flush-mounted luminaires, which means they are perfectly compatible with suspended ceilings. They perfectly illuminate passageways, sanitary facilities or office and retail areas. The advantages of these downlights include: 50,000 hours of service life, excellent reproduction of natural colours (CRI>90), luminous efficacy of up to 105lm/W and a 5-year warranty. The increased protection rating (IP44/20) of Kanlux TIBERI PRO luminaires protects them from dust, particles and moisture.
    Cпецификация
    • TIBERI PRO 40W-940-W *OPRAWA LED
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка35674
    • Тип продукцииTIBERI PRO
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)77
    • Ширина (мм)230
    • Глубина (мм)230
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1.02
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire