Опубликуйте свои продукты
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO NT30W-940B downlight

    Kanlux TIBERI PRO NT is a family of surface-mounted downlights. They are available in two wattages (20W and 30W) and two colors (white and black) while keeping the same size. The Kanlux TIBERI PRO luminaire is primarily characterized by high tightness (IP54) and high color rendering index (Ra> 90), but also easy installation on the ceiling using a bracket. The Kanlux TIBERI PRO NT luminaire is a high quality component confirmed by a 5-year warranty.
    Cпецификация
    • TIBERI PRO NT30W-940B *OPRAWA LED
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка35679
    • Тип продукцииTIBERI PRO NT
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)113
    • Ширина (мм)170
    • Глубина (мм)170
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1.16
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire