Опубликуйте свои продукты
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
    Kanlux

    STRETON LED 60W NW parking lamp

    Kanlux STRETON LED are outdoor luminaires designed to illuminate parking lots or larger areas that must be well lit also after dark. Their durability (50,000 hours), tightness (IP65) and high power (up to 200W) make Kanlux STRETON LED a perfect complement to an investment in urban space, in parking lots, in sports facilities or squares.
    Cпецификация
    • STRETON LED 60W NW *OPRAWA LED
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36230
    • Тип продукцииSTRETON LED
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)99
    • Ширина (мм)558
    • Глубина (мм)180
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1.94
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Код ETIMEC000062
    • Название ETIMLuminaire for streets and places