Опубликуйте свои продукты
PEVO 50 GR garden light
PEVO 50 GR garden light
PEVO 50 GR garden light
PEVO 50 GR garden light
PEVO 50 GR garden light
    Kanlux

    PEVO 50 GR garden light

    Kanlux PEVO is outdoor lighting with a stable and solid construction. Those luminaires are ideal for gardens with low vegetation. They were designed for walking areas, alleys and green areas next to apartment buildings. Both the posts and the wall-mounted Kanlux PEVO luminaires give an interesting, unobtrusive lighting effect. The luminaires are adapted to replaceable light sources with a GX53 base, thanks to their use, the luminaire gains a unique character and looks like an integrated source.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36551
    • Тип продукцииPEVO
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Глубина (мм)120
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1.82
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Код ETIMEC000301
    • Название ETIMLuminaire bollard